Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:07:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NATV10-PP
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite des Lagers |
Cr w | 9.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 15.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 2.080 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 2.100 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 15.100 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 14.800 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 64 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 23 mm | Außendurchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | Beidseitig dreistufige Abdichtung durch Kunststoff-Axialgleitscheiben |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring |
Eigenschaften