Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:40:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185006-A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cr | 69.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 84.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 333,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 40 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 40 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 45,3 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 45,3 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 17 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 40 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 45,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 49,6 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |