Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:15:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2219-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2219-E-TVP2, NJ2219E.TVP2
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 43 mm | Breite |
Cr | 340.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 370.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 65.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.050 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 107 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 111 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 123 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 154,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 112,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 148,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 120,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2219-E | Winkelring |