Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:49:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Hüllkreis innen |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 19.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 6.100 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 10.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 38 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ct min | 17,3 mm | Minimale Breite bis Büchsenboden |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD25X32X4 | Dichtring | |
G25X32X4 | Dichtring 2 | |
LR20X25X20,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR20X25X20,5-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Zuletzt angesehene Produkte