Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:41:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89428-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
T | 85 mm | Höhe |
Ca | 1.390.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.950.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 465.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.370 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 490 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 29,7 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 144 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 280 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89428-M | Axialrollenkranz | |
GS89428 | Gehäusescheibe | |
WS89428 | Wellenscheibe |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 89428-M
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern