Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:33:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6324-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6324.C4
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 55 mm | Breite |
Cr | 225.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 195.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 12,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 134 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 246 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 215,6 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 165,8 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte