Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:12:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61976-MA
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61976MA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 520 mm | Außendurchmesser |
B | 65 mm | Breite |
Cr | 365.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 580.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 41,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 394,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 505,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 479,3 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 423,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,3 | Berechnungsfaktor |