Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:29:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61864-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61864M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 154.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 213.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.710 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 330,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 389,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 373,75 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 346,95 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |