Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:29:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 420 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 620 mm | Außendurchmesser |
B | 90 mm | Breite |
Cr | 540.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 930.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 25.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.710 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.310 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 92 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 438 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 602 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 556,4 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 484,85 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |