Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:27:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 101,6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120,65 mm | Außendurchmesser |
B | 9,525 mm | Breite |
Cr | 8.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.100 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 200 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 108,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 113,6 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 115,7 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Zuletzt angesehene Produkte