Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:39:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7206-B-XL-JP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
7206-B-JP, 7206B.JP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 23.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 980 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,205 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 35,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 56,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 57,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 49,52 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 43,2 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 27,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |