Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:14:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 25.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,334 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 32 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 49,86 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 35,45 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,48 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,32 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,38 | Statischer Axiallastfaktor |