Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:54:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M7005-E-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing
Hochgeschwindigkeits-Spindellager M70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Produktinformationen



Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Outside diameter |
B | 12 mm | Width |
Cr | 7.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.150 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 43.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 63.000 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
≈m | 0,076 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 30 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 42 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximum recess radius |
Etk min | 32,7 mm | Minimum diameter injection pitch |
Etk max | 34,4 mm | Maximum diameter injection pitch |
Etk1 min | 30,6 mm | Minimum diameter injection pitch |
Etk1 max | 34,4 mm | Maximum diameter injection pitch |
a | 14,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 49 N | Preload force light |
FV M | 130 N | Preload force medium |
FV H | 270 N | Preload force heavy |
KaE L | 142 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 378 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 802 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 49 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 69 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 91 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |