Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:46:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS7000-C-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HSS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HSS7000C.T.P4S.UL
Produktinformationen



Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 2.470 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 940 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 99 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 90.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 23 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 14 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 22 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 6,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 9 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 28 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 55 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 28 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 89 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 185 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 11 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 17 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 24 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |