Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:27:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7215-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Produktinformationen



Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 70.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 40.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.250 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 19.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,025 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 85 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 120 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 93 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 98,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 93 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 98,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 36,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 308 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.149 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.459 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 887 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 3.383 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 7.409 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 180 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 290 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 388 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |