Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:17:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN50110-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
H | 82 mm | Höhe |
Ca | 172.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 480.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 46.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 103.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 44.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 12.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 3.100 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.100 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 3,8 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 3,279 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 96 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 75 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 53,5 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 95 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 17,5 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 4.600 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 2.900 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 29,8 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA50/92 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM50 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 180 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
36.224 N | Vorspannkraft axial |