Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:49:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARF90210-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF, zweiseitig wirkend, anschraubbar





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 210 mm | Außendurchmesser |
H | 110 mm | Höhe |
Ca | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.030.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 98.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 210.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 95.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 29.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 1.800 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 10,5 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 13,536 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 161 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 130 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
t1 | 0,4 mm | Position Bohrung im Gehäuse |
Abmessungen
H1 | 69,5 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 32 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 17,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
D1 | 160 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 22,5 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
J | 180 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
n | 16 | Anzahl Anschraubbohrungen |
n x t | 22,5 ° | Teilung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 7.700 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 14.500 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 312 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
2 µm | Planlauf | |
radial | ZMA90/155 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM90 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 960 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
100.669 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial | |
M12 | Schraubengröße | |
na | 16 | Anzahl Schrauben |
na x ta | 22,5 ° | Teilung (Anschraubbohrungen) |