Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:56:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE80-DO
Gelenklager
High-performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer
Vorzugsprodukt
Produktinformationen




Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 120 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 55 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 522.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.010.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,26 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 89,4 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 99 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 45 mm | Breite des Außenringes |
dK | 105 mm | Kugeldurchmesser |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,015 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,4 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,072 - 0,142 | Radialluft |
Grmax | 0,142 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,072 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |