Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:39:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 14 mm | Hüllkreis innen |
D | 20 mm | Außendurchmesser |
C | 26 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 6.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Cur | 1.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nGA | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
nGW | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
≈m | 20,3 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Md per | 17,3 Nm | Zulässiges Drehmoment |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L564 | Fett (L564/Standard - dynamisch) |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Außenmantelform | Ohne | Glatte Außenfläche |
Federausführung | Norm | Stahldruckfedern |
Eigenschaften