Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:54:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 104 mm | Außendurchmesser |
s | 1,5 mm | Dicke |
≈m | 35 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 90 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 8 mm | Abstand Haltenase |
M | 71,5 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 8 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: