Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:43:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 92 mm | Außendurchmesser |
s | 1,5 mm | Dicke |
≈m | 28 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 79 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 8 mm | Abstand Haltenase |
M | 62,5 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 7 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: