Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:25:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 21 mm | Außendurchmesser |
s | 1 mm | Dicke |
≈m | 1,4 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 13,5 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 3 mm | Abstand Haltenase |
M | 8,5 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 3 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: