Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:56:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3156X
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr280X4 | Gewinde |
B1 | 195 mm | Hülsenlänge |
≈m | 26,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 280 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 350 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 39 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM56T | Nutmutter | |
MB56 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |