Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:25:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3052X
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr260X4 | Gewinde |
B1 | 145 mm | Hülsenlänge |
≈m | 15,904 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 260 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 310 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 34 mm | Breite Sicherungselemente |
B3 | 45 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3052 | Nutmutter | |
MS3048 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |