Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:28:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 90 mm | Bore diameter |
G | M100x2 | Thread |
B1 | 80 mm | Sleeve length |
≈m | 1,77 kg | Gewicht |
Dimensions
d | 100 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 130 mm | Outside diameter nut |
B2 | 19,75 mm | Width nut and lock |
Additional information
KM20 | Locknut | |
MB20 | Fuse | |
1:30 | Taper |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | Standard | Without |