Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:03:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89320
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 170 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 14,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 1,691 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte