Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:20:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89448
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 440 mm | Außendurchmesser |
D1 | 245 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 41 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 33,77 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: