Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:50:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89412
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 130 mm | Außendurchmesser |
D1 | 62 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 14 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 1,12 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: