Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:11:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81134
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 215 mm | Außendurchmesser |
D1 | 172 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 10 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 1 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: