Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:11:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M20x1 | Gewinde |
d2 | 32 mm | Außendurchmesser |
B | 6 mm | Breite |
≈m | 21 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 26 mm | Fasendurchmesser |
b | 4 mm | Nutbreite |
A^a | 28 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 12.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB4 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: