Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:16:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M60x2 | Gewinde |
d2 | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
≈m | 192 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 73 mm | Fasendurchmesser |
b | 7 mm | Nutbreite |
A^a | 74 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 90.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB12 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte