Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:15:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr220X4 | Gewinde |
d2 | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 32 mm | Breite |
≈m | 5,518 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 250 mm | Fasendurchmesser |
b | 20 mm | Nutbreite |
h | 10 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 2.000.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB44 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: