Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:15:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr400X5 | Gewinde |
d2 | 520 mm | Außendurchmesser |
B | 62 mm | Breite |
≈m | 38,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 460 mm | Fasendurchmesser |
b | 32 mm | Nutbreite |
h | 18 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 7.200.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS3180 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte