Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:50:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | |
Dmax | 52 mm | |
B | 22,6 mm | |
≈m | 0,177 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
AT | 31,5 mm | |
C | 20,6 mm | |
Da | 49,14 mm | Diameter of rolling |
ds | 16 mm | |
rmin | 1 mm |
Main dimensions
Cr w | 15.300 N | Effective dynamic load rating as track roller (radial) |
C0r w | 10.100 N | Effective static load rating as track roller (radial) |
Cur w | 520 N | Limit of fatigue load |
Fr per | 10.500 N | Permissible dynamic limit load |
F0r per | 20.200 N | Permissible static limit load |
Additional information
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Possible roller-pin combination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 5204 | |
Seal | 2Z | Gap seal on both sides |