Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:54:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 08 | Baugröße Zapfen |
G1 | M8 | |
G2 | M8x0,75 | |
L1 | 32,5 mm | |
≈m | 17 g | Gewicht |
Anschlussmaße
A5 | 21,6 mm | |
Ds | 14 mm | |
d | 8 mm | |
E | 1 mm | |
H1 | 4 mm | |
L3 | 13 mm | |
L7 | 3 mm | |
S | 1 mm | |
W1 | 13 mm | |
W2 | 5 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen-Kombinationen |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 08 |