Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:35:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE55-B-SL
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-SL, schmaler, langer Führungswagen, vierreihig
Produktinformationen






Schmieranschlüsse liegen lose bei:
S04 bei KUVE20-B
S05 bei KUVE25-B bis KUVE55-B
S16 bei KUVE15-B
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen
lmax | 5.820 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 70 mm | Systemhöhe |
B | 100 mm | Wagenbreite |
L | 211,6 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 127.000 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 285.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 7.500 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 4.725 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 4.725 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 23,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 75 mm | |
b | 53 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 12,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 170 mm | |
Ls | 2,2 mm | |
JL | 95 mm | |
jL | 120 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 107 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 107 mm | 3 |
H1 | 13,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 11,25 mm | |
T5 | 15 mm | Gewindetiefe |
h | 41,5 mm | |
h1 | 19 mm | |
G2 | M12 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M14 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 220 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 15,4 mm | |
A3 | 15 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 15 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 49,5 mm |
Verwandte Produkte
KWVE55-B-SL | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD55-B | Führungsschiene |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2
Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
3
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 55 | |
Wagenausführung | SL | Schmaler, langer Wagen |
Version | B |