Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:35:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE25-WL
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-WL, breite, lange Führungswagen für Kugelumlaufeinheit
Produktinformationen






Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 35 mm | Systemhöhe |
B | 120 mm | Wagenbreite |
L | 107,5 mm | Wagengesamtlänge |
C | 23.400 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 54.000 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 2.225 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 825 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 825 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 1,46 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 25,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 107 mm | |
b | 69 mm | Schienenbreite |
A2 | 6,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 86,5 mm | |
JL | 60 mm | |
H1 | 5,2 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 9,9 mm | |
H5 | 5 mm | |
T5 | 10 mm | Gewindetiefe |
T6 | 10 mm | |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M6 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M6 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO4762-12.9) |
K6 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
D2 | 6,7 mm | |
A3 | 10 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M6 | Schmieranschluss |
t G3 | 6 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Version | Version | |
Wagenausführung | WL | Breiter, langer Wagen und breite Schiene |