Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:44:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH14
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KH.., konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 14 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 21 mm | Außendurchmesser |
L | 28 mm | Länge |
Cmin | 690 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 520 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 830 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 760 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 19,89 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 6 mm | |
N2 | 2,5 mm |
Fußnoten
1

Konserviert.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 14 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden