Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:59:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBS25-PP-AS
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KBS..-PP-AS, Massiv-Reihe, einstellbar, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 40 mm | Aussendurchmesser |
L | 58 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmin | 2.800 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 2.220 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 2.950 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 2.850 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,186 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 43,7 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,85 mm | 2 |
B3 | 1 mm | |
DN | 37,5 mm | |
N2 | 2,5 mm | |
χ | 62 ° | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Nutmaße passend zu Sicherungsringen nach DIN 471.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |