Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:06:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB30-PP-AS
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KB..-PP-AS, Massiv-Reihe,allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschütze Ausführung möglich
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
+0,011/-0,001 | Toleranz | |
D | 47 mm | Aussendurchmesser |
h5 | Toleranz | |
L | 68 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmin | 3.600 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 2.850 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 3.800 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 3.600 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 254,63 g | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 51,7 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,85 mm | 2 |
DN | 44,5 mm | |
N2 | 2,5 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2

Erstbefettet, beidseitig Dichtungen, nachschmierbar.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden