Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:51:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB12-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KB..-PP, Massiv-Reihe, allseitig abgedichtet, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
+0,008/0 | Toleranz | |
D | 22 mm | Aussendurchmesser |
h5 | Toleranz | |
L | 32 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmin | 540 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 385 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 640 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 570 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 36,54 g | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 22,6 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,3 mm | 2 |
DN | 21 mm | |
N2 | 1,5 mm | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 |
Zuletzt angesehene Produkte