Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:33:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 12 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 40 mm | Breite |
L | 20 mm | Länge |
≈m | 50 g | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 12 mm | Anschlussmaß |
D1 | 23,5 mm | Anschlussmaß |
N1 | 5,5 mm | Anschlussmaß |
Tol N1 | H13 | Toleranz |
K5 | M5 | Gewindegröße Befestigungsschrauben 1 |
JB | 30 mm | Anschlussmaß |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 | |
Nachssetzzeichen | B |