Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:17:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNV110-F-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 110 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 255 mm | Länge Fuß |
h1 | 139 mm | Höhe |
g | 110 mm | Breite Gehäusekörper |
≈m | 4,859 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 70 mm | Breite Fuß |
c | 30 mm | Höhe Fuß |
h | 70 mm | Mittenhöhe |
m | 210 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 15,875 mm | Schraubengröße |
s | M16 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 18 mm | Breite Langloch |
v | 23 mm | Länge Langloch |
g3 | 12,5 mm | Wandstärke |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: