Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:45:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SES624-324-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 260 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 530 mm | Länge Fuß |
h1 | 321 mm | Höhe |
g | 190 mm | Breite Gehäusekörper |
K | 96 mm | Breite Lagersitz |
≈m | 48,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 160 mm | Breite Fuß |
c | 60 mm | Höhe Fuß |
h | 160 mm | Mittenhöhe |
m | 450 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 31,75 mm | Schraubengröße |
s | M30 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 35 mm | Breite Langloch |
v | 42 mm | Länge Langloch |
D2 | 157,5 mm | Durchmesser Dichtung |
D3 | 167,5 mm | Durchmesser Dichtungsnut |
D5 | 164,7 mm | Aussendurchmesser Labyrinthdichtung |
g1 | 6 mm | Breite Dichtungsnut |
g2 | 165,5 mm | Abstand Dichtung |
g3 | 18 mm | Wandstärke |
g4 | 43 mm | Abstand Ölablassbohrung |
m1 | 378 mm | Abstand Verstiftung m1 |
n3 | 125 mm | Abstand Schmierbohrung |
n4 | 172 mm | Abstand Schmierung Dichtung |
u1 | 12 mm | Bohrungsdurchmesser u1 |
u2 | 26 mm | Bohrungsdurchmesser u2 |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: