Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:19:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SES622-322-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 240 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 450 mm | Länge Fuß |
h1 | 298 mm | Höhe |
g | 185 mm | Breite Gehäusekörper |
K | 90 mm | Breite Lagersitz |
≈m | 36,8 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 130 mm | Breite Fuß |
c | 50 mm | Höhe Fuß |
h | 150 mm | Mittenhöhe |
m | 390 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 25,4 mm | Schraubengröße |
s | M24 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 28 mm | Breite Langloch |
v | 35 mm | Länge Langloch |
D2 | 147,5 mm | Durchmesser Dichtung |
D3 | 157,5 mm | Durchmesser Dichtungsnut |
D5 | 154,7 mm | Aussendurchmesser Labyrinthdichtung |
g1 | 6 mm | Breite Dichtungsnut |
g2 | 160,5 mm | Abstand Dichtung |
g3 | 18 mm | Wandstärke |
g4 | 43 mm | Abstand Ölablassbohrung |
m1 | 338 mm | Abstand Verstiftung m1 |
n3 | 120 mm | Abstand Schmierbohrung |
n4 | 169 mm | Abstand Schmierung Dichtung |
u1 | 10 mm | Bohrungsdurchmesser u1 |
u2 | 22 mm | Bohrungsdurchmesser u2 |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte