Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:57:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RTUE120-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten RTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 285 mm | Höhe |
L | 345 mm | Länge gesamt |
B1 | 81 mm | Breite über Spannelement |
≈m | 23,72 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 32 mm | Breite Führungsnut |
H13 | Breite Führungsnut Gehäusepassung | |
H1 | 255 mm | Abstand Führungsnut |
0,25 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 55 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 210 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 35 mm | Länge Steg |
L3 | 190 mm | Länge Führungsnut |
A | 100 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 45 mm | Breite Aussparung |
N2 | 95 mm | Höhe Aussparung |
S1 | 52,5 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 150 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 70 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
TUE24 | Gehäuse | |
GE120-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |