Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:06:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 107 mm | Breite Flansch |
U | 41,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 18.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 17.700 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,496 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 83 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Befestigungsbohrung |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 31,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 14,3 mm | Dicke Flansch |
A2 | 19,2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 38,1 mm | Breite |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GEHCJ06-TV | Gehäuse | |
GYE30-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK06 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |