Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:47:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJY40-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PCJY40-N
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 130 mm | Breite Flansch |
U | 52,95 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 910 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,79 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 101,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 36,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13 mm | Dicke Flansch |
A2 | 24 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 39,5 mm | Breite |
V | 110 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJ08 | Gehäuse | |
GAY40-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |