Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:19:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GRRY25-VA
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit GRRY..-VA
Ersetzt
GRRY 25 VA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 95 mm | Höhe Flansch |
H | 95 mm | Höhe Flansch |
U | 21,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 13.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 370 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 3.650 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,37 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 76 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 8,7 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 8,7 mm | Höhe Gehäuse |
B | 34,1 mm | Breite |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 60 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
1 | Anzahl der Gehäuse 2 | |
FLAN52-MSB-VA | Gehäuse | |
FLAN52-MSA-VA | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
GYE25-KRR-B-VA | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | VA | Edelstahl |
Sonderwerkstoff | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |