Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:35:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCPA210-30
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPA, Graugussgehäuse, mit kurzem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 47,625 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 130 mm | Länge gesamt |
H2 | 116 mm | Höhe |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.210 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,808 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 94 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M16 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 57,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 60 mm | Breite (Fuß) |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
B | 51,6 mm | Breite Innenring |
S1 | 32,6 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Zusätzliche Informationen
PA210 | Gehäuse | |
UC210-30 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Gehäusepassung | J7 | J7 |
Material | GG | Grauguss |